Asco-P-NRG

Tenazas paralelas Numatics™ Serie NRG

Descripción del producto

La serie NRG de Numatics es una línea de tenazas paralelas con movimiento sincronizado o compatible con dos pistones opuestos que comparten un diámetro común. El mecanismo sincronizado está alojado en el interior, protegido de la contaminación externa. El dispositivo es compacto y liviano con un alto índice de fuerza de agarre en relación al tamaño. Es ideal para aplicaciones de elaboración de vinos, equipo analítico y de diagnóstico, aplicaciones automotrices, equipo de lavandería comercial y colector de polvo.

Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo

Características

  • Carril de montaje para sensor de posición y pistones magnéticos estándar
  • Cuerpo de una sola pieza que ofrece máxima rigidez
  • Correderas totalmente acopladas al cuerpo durante toda la carrera
  • Disponible con resorte abierto/resorte cerrado efecto simple o efecto doble

Documentos y dibujos