Válvulas de control direccional ASCO Numatics™ serie Mark 15

Descripción del producto

La serie Mark 15 de Numatics es una línea de válvulas de control direccional que combina alta capacidad de caudal con diseño compacto. La tecnología de carrete y funda proporciona una vida útil y confiabilidad líderes en la industria, incluso en entornos exigentes. La serie Mark 15 es adecuada para operaciones en máquinas de altos ciclos, como aplicaciones automotrices, de embotellado, estampado y sala de prensa, fabricación de neumáticos.

Actuador de válvula
Neumático - pilotaje neumático, solenoide - pilotaje neumático
Tamaño de tubería/puerto
1/4"; 3/8"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Entorno operativo
Interiores
Medios
Aire, gases neutros, vacío

Características

  • Diseño modular para configuración e instalación sencillas
  • Minimiza el consumo de energía a través de los reguladores de presión
  • Optimiza la velocidad del ciclo de la máquina por medio de los controles de velocidad
  • Electrónica de bus de campo y capacidad de E/S para una fácil integración de la red e integración del sistema
  • Control de velocidad integral y reguladores disponibles
  • Con pilotaje directo o cabeza magnética directa
  • Con certificación NEMA 4/IP65 para uso en entornos desafiantes