Asco-P-Mark 10

Válvulas de control de aire direccional ASCO™ Numatics™ Mark 10

Descripción del producto

La serie Mark 10 de ASCO Numatics es una línea de válvulas de control direccional compactas aptas para una amplia variedad de aplicaciones de válvulas accionadas por aire. Cubren el espacio entre las válvulas neumáticas de gran potencia y las miniatura. Los dispositivos incorporan tecnología de carrete y funda patentada de ASCO Numatics para proporcionar repetibilidad, confiabilidad y larga vida útil líderes en la industria en ambientes exigentes. Las válvulas son ideales para máquinas de ciclos de alta velocidad en aplicaciones de estampado de metales, salas de prensa y automotrices.

Función
4 vías- 5/2; 4 vías - 5/3 - centro cerrado; 4 vías - 5/3 - centro abierto; 4 vías - 5/3 - centro de presión; 4 vías - 5/3
Actuador de válvula
Solenoide - acción directa
Medios
Aire, gases neutros; vacío
Tamaño de tubería/puerto
1/4"
Tipo de puerto
NPTF
Caudal
De 0,43 a 0,86 Kv
Entorno de funcionamiento
Interior; exterior

Características

  • Diseño modular para configuración e instalación sencillas
  • Se ofrecen estructuras con cabeza magnética simple y doble
  • Se puede pedir con luz de piloto protegida contra salpicaduras y enchufe eléctrico integral

Documentos y dibujos