No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L672

Válvulas de servicio general de la serie L672 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de uso general Serie L672 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases inertes, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Materiales del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Electrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de orificio/tubo
1/8"; M5
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
50 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Juntas
FPM

Características

  • Distribuidor con actuadores de mando directo.
  • Entrada común y salidas separadas.
  • Disponible de las posiciones 2 a 10
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos gaseosos y líquidos.

Documentos y dibujos