Asco-P-L131

Electroválvulas de servicio general de la serie L131 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L131 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Material del cuerpo
PP (polipropileno) reforzado con fibra de vidrio
Actuador de válvula
Electrico - Mando asistido
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubo/orificio
3/4 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
10 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +80 °C
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Estanquidad
FPM

Características

  • Válvula de diafragma, operada por piloto, con orificio completo.
  • El fluido no entra en contacto con los componentes de cobre ni con sus aleaciones.
  • Adecuada para cerrar el paso de líquidos y fluidos gaseosos

Documentos y dibujos