No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-KG

Cilindros Numatics™ serie KG

Descripción del producto

A partir del 30 de septiembre de 2025, los cilindros de la serie KG ya no estarán disponibles para la venta.

Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta septiembre de 2027.

La documentación pertinente sigue disponible abajo.

Tamaño de tubo/orificio
1/4 in; 1/2 in; 3/8 in; 3/4 in
Entorno de funcionamiento
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado
Diámetro
1/2; 2; 1/2; 1/4; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 7; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Características

  • Excelente resistencia al desgaste y la corrosión, y bajo coeficiente de fricción para mayor vida útil
  • Amplia variedad de diámetros de hasta 24 pulgadas para flexibilizar las aplicaciones
  • Los extremos son fabricados con precisión a partir de bloques de acero cuadrados
  • Una hendidura en la superficie de acoplamiento del pistón (en ambos extremos) permite que el aire trabaje sobre una mayor superficie del pistón para que se desprenda sin esfuerzo

Documentos y dibujos