Asco-P-G

Cilindro sin vástago ASCO™ Numatics serie G

Descripción del producto

El cilindro sin vástago para servicio pesado de la serie G de Numatics incorpora un rail con bolas y deslizadores de bolas para lograr increíbles capacidades de transporte de carga. Su fiabilidad comprobada en campo cumple millones de ciclos, lo que los convierte en ideales para aplicaciones de manipulación de materiales y fabricación en la industria del automóvil y de neumáticos, alimentos y bebidas y embalaje.

Orificio
32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera
1200 mm máx.

Características

  • La intercambiabilidad con cilindros sin vástago de la competencia permite el reemplazo directo.
  • Longitudes de carrera estándar de hasta 19,5 pies (6 metros)
  • Velocidad de operación de hasta 9,75 pies/seg. (3 metros/seg.)

Documentos y dibujos