Controles de caudal Numatics™

Descripción del producto

Los controles de caudal de Numatics brindan un control de velocidad preciso en un tamaño compacto. El control con tornillo o perilla regula el caudal de escape en un circuito neumático con precisión. Los controles de caudal cuentan con un cuerpo que gira 360°, lo que evita la necesidad de usar acoples.

Entorno de funcionamiento
Interior; Exterior
Tamaño de tubo/puerto
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"; M7

Características

  • Rango de temperatura: 0 °F a 160 °F
  • Presión de funcionamiento máxima: 175 psi (12 bar)
  • El cuerpo cuenta con un cartucho de aluminio anodizado, tornillos de latón niquelados y resortes y sellos de acero inoxidable para lograr una larga vida útil
  • NPTF y roscas G
  • Conectores macho y hembra rectos
  • Racores acodados
  • Uniones rectas
  • Conectores en T

Documentos y dibujos