Asco-P-DIN

Conectores eléctricos DIN de ASCO™

Descripción del producto

Los conectores eléctricos serie DIN de ASCO son conectores tipo horquilla diseñados para adaptarse a bobinas estandarizadas, moldeadas, de tres espigas. Tienen una tapa y carcasa de poliamida de fibra de vidrio reforzada. Los conectores DIN cuentan con protección IP65 contra la entrada de humedad y lavado cuando se instalan correctamente con empaquetaduras. El conector estándar tamaño con contactos de 18 mm viene con tapa extraíble que permite acceder al cableado para un control sencillo de la fuente de alimentación sin desconectar los conectores ni interrumpir el funcionamiento de la electroválvula.

Normas/regulaciones
IP65

Características

  • Opción con LED: el diodo de estado sólido emite una luz que indica la alimentación al conector
  • Opción con VDR: el diodo varistor absorbe la autoinductancia de la bobina. El VDR protege la bobina o el controlador del suministro de sobrevoltaje o picos de tensión
  • La tensión máximo es de 240 voltios

Documentos y dibujos