No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-D103

Electroválvulas de separación total (SECAS) ASCO™ serie D103

Descripción del producto

Las electroválvulas de aislamiento total (SECAS) ASCO serie D103 combinan las características tradicionales de resistencia y fiabilidad, con soluciones de construcción que las hacen particularmente adecuadas para el control de fluidos agresivos o no contaminables. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones miniaturizadas o silenciosas con un actuador de retención. Esta diversa variedad de características hace que estas válvulas sean versátiles para aplicaciones en las industrias de alimentos, biotecnología, química/farmacéutica y fisiología/medios.

Materiales del cuerpo
Acero inoxidable AISI 316
Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubería/orificio
M5
Presión máxima admisible (PS)
7 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +100 °C
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Sellado
EPDM o VMQ o FPM

Características

  • Micro electroválvula de aislamiento total: el actuador está totalmente aislado del fluido de modo que las partes húmedas son únicamente el cuerpo y la membrana.
  • Volúmenes internos reducidos: ~0,07 ml (0,07 cm3).
  • Posibilidad de desmontaje para inspección.
  • Adecuado para cerrar fluidos líquidos y gaseosos (verifique la compatibilidad del fluido con los materiales que entrarán en contacto).

Documentos y dibujos