Asco-P-CGT

Guía deslizante Numatics™ serie CGT

Descripción del producto

La serie CGT de Numatics es una guía deslizante compacta que es ideal cuando se requiere una gran carga y fuerza y se dispone de un espacio mínimo. El conjunto pistón y vástago de la guía deslizante se ha mecanizado directamente en el cuerpo extruido, lo cual permite un ahorro de espacio. La serie CGT ofrece varias opciones para montar el conjunto guiado y la herramienta. La guía es ideal para equipo analítico y de diagnóstico, aplicaciones del automóvil y de embotellado, además de equipo de cocina comercial y lavandería.

Orificio
32 mm, 40 mm, 50 mm, 20 mm, 25 mm, 16 mm
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera
200 mm máx.

Características

  • El limpiador de la barra de acero reforzado asegura una acción de limpieza en los ejes de la guía para proteger los cojinetes de la contaminación del entorno operativo
  • La vía de montaje del sensor está extruida en el cuerpo por lo que no es necesario contar con soportes externos. Fácil acceso para interruptores de lengüeta o de efecto Hall.
  • Los ejes de las guías están pulidos y rectificados. El diámetro de gran tamaño ofrece soporte y rigidez para carga adicional.
  • Disponible en dos tipos de cojinetes: bola con recirculación para aplicaciones de trabajo pesado y bronce sinterizado para aplicación de servicio mediano a liviano

Documentos y dibujos