Pinzas angulares Numatics™ series AG

Descripción del producto

Las pinzas angulares Numatics serie AG están fabricadas para satisfacer exigencias de caudal demandantes en equipo analítico y de diagnóstico, biocombustibles y aplicaciones de equipos de cocina comercial y lavandería. Las pinzas tienen un pistón de doble acción con sistema pivotante doble. El diseño de cartucho ofrece una relación de fuerza-tamaño de agarre mayor que los diseños convencionales.

Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo

Características

  • Los rodamientos con acabado de alta calidad aumentan la vida útil de la junta
  • La relación entre el pistón y las mordazas pivotantes se mejoró para ofrecer el máximo rendimiento operativo
  • Cuerpo de aleación de aluminio extruido con anodizado resistente con PTFE™ para disminuir la fricción y el desgaste
  • El pistón de acero inoxidable de una sola pieza es resistente a la corrosión con bandas de detección magnéticas estándar en todos los tamaños
  • Los pasadores de aleación de acero endurecido sostenidos por casquillos de polímero disminuyen la fricción y aumentan la vida útil