Regulador médico sin alivio de presión ASCO™ serie 624

Descripción del producto

El regulador sin escape de presión ASCO serie 624 está diseñado para controlar la presión del sistema hasta un punto de ajuste máximo constante.

Función
Regulador sin alivio de presión
Cuerpo
POM
Juntas
CR, FKM, NBR
Medios
Aire, Oxígeno, Gases neutros
Conexión de entrada
NPT de 1/8"
Conexión de salida
Diámetro interior de 1/4" Conexión de extremo acanalado
Montaje
Distribuidor
Rango de temperatura
0 °C a 60 °C (0 °F a 140 °F)
Presión de entrada
6,9 bar (100 PSI)
Presión regulada
0,7 bar (10 psi) o 1,4 bar (20 psi) o 2,1 bar (30 psi)

Características

  • El regulador sin escape de presión serie 624 está diseñado para controlar la presión del sistema hasta un punto de ajuste máximo constante
  • Interfaz de montaje del manifold ligero , compacto que ofrece instalación y mantenimiento fáciles
  • Rangos de presión de salida de 0-0,7 bar (0-10 psi), 0-1,4 bar (0-20 psi), 0,4 - 2,1 bar (5 - 30 psi)
  • Adecuado para usar en una amplia variedad de aplicaciones de gas y es una excelente opción para usar con el 95% de oxígeno concentrado
  • Excelente para aplicaciones de oxigenoterapia y ventilación
  • Las aplicaciones típicas incluyen: concentradores de oxígeno, terapia respiratoria y ventiladores