No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-448

Cilindro sin vástago de bandas serie 448 de ASCO™ Numatics

Descripción del producto

A partir de diciembre de 2020, el cilindro neumático sin vástago serie 448 ya no estará disponible para la venta, y será reemplazado por la serie RTC de AVENTICS.


Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta septiembre de 2025.


La documentación pertinente todavía está disponible a continuación.


Para este tipo de cilindros neumáticos sin vástago, vea la serie RTC de AVENTICS.

Función
Doble acción
Materiales del cuerpo
Aleación ligera
Orificio
25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 16 mm, 40 mm
Entorno operativo
Interior, Exterior
Carrera
200 mm máx.
Carrera
`

Características

  • Los cilindros sin vástago de bandas serie 448 de ASCO™ Numatics ya no están disponibles para la venta. Más información sobre las opciones de reemplazo.
  • Carro de casquillos lisos o guiado de bolas
  • Sistema de freno pasivo o activo para posicionamiento preciso
  • El carro se puede ajustar fácilmente sin tener que demontarlo
  • El funcionamiento sin lubricación reduce el mantenimiento
  • Hay un amplio rango de opciones, fijaciones y detectores disponibles

Documentos y dibujos