Asco-P-377

Electroválvula ASCO™ serie 377

Descripción del producto

ASCO serie 377 es una línea de válvulas de combustión altamente fiables para carburantes. Su funcionamiento de 3 vías permite la desviación de caudal de un quemador de aceite comercial o industrial a un sistema recirculatorio y de nuevo a un tanque de petróleo.

Actuador de válvula
Palanca
Materiales del cuerpo
Latón
Medios
Combustible
Tubería/orificio
1/2"; 3/8"
Tipo de orificio
NPTF
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal
De 0,5 VC a 1,0 VC, De 1,0 VC a 2,0 VC
Tensión
24 CA, 110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 230 CA, 220 CA, 440 CA | 50, 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG, Vacío a 10,3 Bar
Entorno operativo
Interior, Exterior
Normas/regulaciones
CSA, FM, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 3R, UL

Características

  • Caja de propósito general con construcción de latón para durabilidad y larga duración
  • Maneja combustibles hasta de 1 500 SSU
  • Presión diferencial cero
  • Clasificado para presión de hasta 100 psi
  • Clasificaciones de seguridad UL/FM/CSA