Asco-P-342A

ASCO™ 342A Filtro regulador

Descripción del producto

Los filtro/reguladores de acero inoxidable ASCO serie 342A están diseñados para cumplir con las demandas de entornos de procesos hostiles. La serie proporciona velocidades de caudal alto con regulación precisa de presión a los actuadores y garantiza medios limpios y secos para eliminar la contaminación de los dispositivos aguas abajo.

Material del cuerpo y cuba
Acero inoxidable 316L
Material del elemento de filtrado
Acero inoxidable 316
Medios
Aire comprimido, gas ácido
Tamaño de la tubería/puerto
1/4"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tamaño orificio de escape de presión
1/8" NPT, M5
Flujo máximo
De 49 a 335 SCFM (1 400 a 9 500 m/l)
Rango de presión ajustable
De 7 a 145 psi (0,5 a 10 bar)
Capacidad de filtrado
5μm, 25μm, 40μm
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a 194 °F (-40 °C a 90 °C) con opciones para -76 °F (-60 °C)
Entorno operativo
Exterior, interior

Características

  • Las partes internas y externas de acero inoxidable de trabajo pesado para larga duración de servicio en entornos corrosivos
  • El diafragma reforzado y moldeado permite rutas de caudal optimizado y velocidades de caudal superior sobre competición
  • Certificaciones integrales incluyen: opción de cumplimiento de NACE para aplicaciones de gas ácido, Protección de ingreso: IP65, ATEX (94/9/EC): no eléctrico y IEC 61508 seguridad funcional certificado por SIL
  • Precisión de regulación y afinación exacta
  • Puertos de calibración de presión doble para instalación flexible
  • Opción de drenaje automático para distribución automática de condensado
  • La opción de alivio rápido evita la presión atrapada del actuador de bloqueo en la última posición
  • La placa de identificación grabada a láser no se decolorará ni pelará

Documentos y dibujos