Electroválvulas ASCO™ serie 321

Descripción del producto

Las válvulas ASCO serie 321 están diseñadas para una ventilación rápida a 0 psi a través de su orificio externo. El aire sale para cambiar las válvulas de control rápidamente. Las válvulas de mando asistido tienen obturadores asentados resistentes para cierre hermético. Están bien adaptadas para las aplicaciones de refinación, química y alimentaria que necesitan de una válvula de escape rápido.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ 8321G003MSAC24/60D
Accionamiento
Solenoide
Clase de bobina
FT
Caudal (Cv)
0.80
Frecuencia
0,5 a 10 000 Hz (30 a 600 000 cpm)
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Frecuencia
disponibilidad
Solenoide
FT
0.80
0,5 a 10 000 Hz (30 a 600 000 cpm)
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8321G004MOAC480/60D
Accionamiento
Solenoide
Clase de bobina
FT
Caudal (Cv)
0.80
Frecuencia
0,5 a 10 000 Hz (30 a 600 000 cpm)
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Frecuencia
disponibilidad
Solenoide
FT
0.80
0,5 a 10 000 Hz (30 a 600 000 cpm)
5 Day
QuickShip
Actuador de válvula
Solenoide - piloto de aire
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño de tubería/puerto
1/4"; 3/8"
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta
Caudal
De 0,05 -0,1 Cv, de 0,1 Cv a 0,5 Cv, de 0,43 a 0,86 Kv, de 0,86 a 1,73 Kv
Voltaje
Rango de voltaje de 100 a 240 CA/CC, rango de voltaje de 12 a 24 CC, carga de batería de 125 CC, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 24 CA, 24 CC, rango de voltaje de 24 a 120 CA/CC, carga de batería de 240 CC, 250 CC | 50, 50/60, 60
Entorno operativo
Corrosivo, Interior, Exterior
Normas/regulaciones
ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22, CSA, IEC Ex Zona 1-21, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL
Normas/regulaciones
ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22, CSA, IEC Ex Zona 1-21, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Las válvulas están disponibles en rangos de voltaje y construcciones de ambientes complicados
  • Los modelos de cabeza magnética de Siguiente generación disponibles que reducen el consumo de energía, aumentan las temperaturas de funcionamiento de CA y CC y amplían la duración de la bobina
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Certificaciones ATEX, IECEx para funcionamiento en condiciones peligrosas

Documentos y dibujos