No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-273

Válvulas de pinzamiento neumáticas ASCO™ series 273 y 373

Descripción del producto

La serie 273 son válvulas de pinzamiento pilotadas por presión de 2 vías normalmente cerradas y normalmente abiertas para su uso con líquidos de alta pureza en aplicaciones de biotecnología. La válvula de pinzamiento neumática también está disponible como válvula de 3 vías normalmente cerrada y normalmente abierta, diseñada para aplicaciones de cromatografía. La separación hermética entre el mecanismo de control y el líquido dentro de las tuberías evita la contaminación, garantizando la máxima pureza de los líquidos. Disponible en un gran rango de tamaños de cuerpo para adaptarse a una amplia variedad de tamaños de tubos. Las aplicaciones típicas incluyen biorreactores de único uso, filtración de caudal tangencial (TFF) y plataformas de cromatografía.

Tipo de válvula
2 vías normalmente abierta (NO) y normalmente cerrada (NC) | 3 vías dobles
Material de construcción
2 vías: aluminio anodizado y acero inoxidable | 3 vías: aluminio anodizado
Rango de tubo (OD)
2 vías: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 3 vías: 1/2"
Material del tubo
Silicona, cflex374, 082 y Tygon
Resistencia del tubo
55 - 80 Shore A (radiación gama)
Presión media de tubo
Hasta 90 PSI (hasta 6 BAR), dependiendo del tamaño y material de la tubería
Presión de pilotaje/operación neumática
70 PSI – 145 PSI (4,8 BAR – 10 BAR)
Temperatura ambiente
32 °F a 104 °F (0 °C a +40 °C)
Ranura en T para contacto del interruptor
Retroalimentación sobre el estado de la posición de la válvula (ejemplo, ASCO serie 494)
Medios
Líquidos o gases inertes

Características

  • Diseño innovador
    • Sin contacto con los medios del proceso
    • Inserción y extracción sencilla de la tubería flexible
  • Rendimiento y fiabilidad líderes en la industria
    • Ciclos de pinzamiento de tubo grandes
    • Mejor retención y protección de las tuberías durante los ciclos de pinzamiento
  • Seguridad de los operadores
    • Fácil para utilizar protección de seguridad incorporado
    • El mando manual permite la inserción y extracción del tubo sin la activación de la válvula
  • Soporte de producto inigualable
    • Los especialistas de producto y soporte de ventas locales ayudan a encontrar soluciones para las aplicaciones específicas del cliente
    • Soporte en línea y servicio técnico

Documentos y dibujos