Asco-P-110

Cajas para válvulas piloto ASCO™ serie 110

Descripción del producto

ASCO serie 110 es una línea de cajas de pilotaje compactas que contienen de dos a doce válvulas de mando directo con pilotaje integrado. Las cajas están especialmente diseñadas para el control remoto de válvulas de soplado (ASCO serie 353) usadas en aplicaciones de filtros de mangas.

Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Solenoide
Número de válvulas
2-6 estaciones, 7-12 estaciones
Temperatura
Mín. Temperatura ambiente -40 °C
Materiales del cuerpo
Aluminio
Tensión
24 V CC, 24 V - 115 V - 230 V CA
Frecuencia
50
Medios
Aire, gas neutro
Tamaño de tubo/orificio
1/8"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Caudal
5,8 l/min
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
0 - 8,5 bar
Entorno operativo
Interior, exterior, peligroso
Normas y regulaciones
ATEX Zona 2-22, IP65

Características

  • Cajas de pilotaje compactas con electroválvulas piloto integradas operadas de forma directa
  • Especialmente diseñadas para el control remoto de válvulas de soplado (Serie 353)
  • Los asientos de válvula están integrados en la placa base
  • La conexión común de escape únicamente para silenciosos 1 o 2 (G 3/8")
  • Elementos de calefacción incorporados para operación sin problemas en temperaturas ambiente bajas
  • Grado de protección: IP 65
  • Centros para ajustes rápidos integrados
  • Los componentes cumplen con todas las directivas EC relevantes

Documentos y dibujos