Asco-P-094

Electroválvulas miniatura serie 094 de ASCO™

Descripción del producto

Las electroválvulas de la serie 094 de ASCO están diseñadas para su uso con aire y gases inertes. Su estructura compacta, ligera y de bajo consumo energético las hacen sumamente aptas para diversas disciplinas. Las válvulas están diseñadas para ofrecer una larga vida útil de cientos de millones de ciclos. Las válvulas de la serie 094 proporcionan grandes caudales, un montaje sencillo y un rendimiento fiable. Las aplicaciones habituales incluyen terapia respiratoria, monitorización de pacientes, superficies de apoyo terapéutico y analizadores de gases industriales.

Accionamiento de válvula
Solenoide
Fluidos
Aire, Gas inerte
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 3 vías - 3/2 normalmente cerrada, 3 vías - 3/2 universal
Tamaño de tubo/orificio
M5, 10-32, manifold de 1/4"-28
Tipo de orificio
Manifold, En línea
Voltaje
12 VCC, 24 VCC
Caudal
De 0,014 a 0,289 Kv (0,016 a 0,325 Cv)
Presión diferencial máx./Presión máx. de funcionamiento
Vacío a 6,9 bar (100 psi)
Entorno de funcionamiento
Interior, Corrosivo

Características

  • Los orificios de mayor tamaño y la capacidad de vacío hacen que las válvulas sean sumamente versátiles para diversas aplicaciones.
  • Los materiales de construcción resistentes a la corrosión ofrecen durabilidad y una larga vida útil
  • Las distintas configuraciones de puertos permiten un montaje sencillo
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y es compatible con RoHS para entornos sin plomo.

Documentos y dibujos