Electroválvulas ASCO™ serie 044

Descripción del producto

ASCO serie 044 es una línea de válvulas de corte de rearme manual de cuerpo de aluminio. Las válvulas se cierra instantáneamente cuando se desenergiza la cabeza magnética. Están diseñadas para aplicaciones de equipo de calefacción.

Actuador de válvula
Rearme manual
Materiales del cuerpo
Aluminio
Medios
Gas natural
Tamaño de tubo/orificio
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; De 6,0 Cv a 14,0 Cv; más de 14,0 Cv
Tensión
110 CA; 120 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA - 50; 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
CSA, FM, Tipo 1, UL

Características

  • El manejo libre no abrirá la válvula a menos que la cabeza magnética esté energizada
  • El indicador de posición altamente visible es estándar
  • El tiempo de respuesta de la válvula es menor a 1 segundo
  • Clasificación UL, aprobado por FM, certificado por CSA para una amplia gama de aplicaciones de corte de gas

Documentos y dibujos