Asco-P-040

Válvula de corte de gas ASCO™ serie 040

Descripción del producto

ASCO serie 040 son válvulas de corte de seguridad de gas altamente fiables para el control asistido o principal de quemadores de gas comerciales e industriales que se encuentran en generadores, equipo de calefacción y hornos. Las válvulas están diseñadas con operación normalmente cerrada de 2 vías y se proporciona con grifos de tubería ascendente y descendente NPT de 1/8" con tapones para pruebas de rutina.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ 8040G022AC120/60,110/50D
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
FT
Caudal (Cv)
5.40
Frecuencia
50/60 Hz
disponibilidad
Same Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Frecuencia
disponibilidad
Solenoide - mando directo
FT
5.40
50/60 Hz
Same Day
QuickShip
ASCO™ 8040G023AC120/60,110/50D
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
FT
Caudal (Cv)
9.50
Frecuencia
50/60 Hz
disponibilidad
Same Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Frecuencia
disponibilidad
Solenoide - mando directo
FT
9.50
50/60 Hz
Same Day
QuickShip
Actuador de válvula
Solenoide
Materiales del cuerpo
Aluminio
Medios
Aire, gases neutros; gas natural
Tamaño de tubo/orificio
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; De 6,0 Cv a 14,0 Cv; más de 14,0 Cv
Voltaje
110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC - 50; 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior; exterior
Normas/regulaciones
Clase I Div 1; Clase I Div 2; Clase II Div 1; Clase II Div 2; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL

Características

  • Las válvulas piloto para los sistemas de combustión están disponibles en tamaños de 1/8 de pulgada, 1/4 de pulgada, 1/2 pulgada y 1 pulgada
  • Tamaños hasta de 1,25 pulgadas para corte de líneas de gas principal
  • Se puede colocar en cualquier posición

Documentos y dibujos