Asco-P-025

Electroválvulas de rearme manual ASCO™ serie 025

Descripción del producto

Las válvulas de rearme manual ASCO serie 025 están diseñadas para evitar arranques accidentales de la válvula. Una vez activadas, las válvulas necesitan energía eléctrica y la operación manual para restablecerse. Son ideales para controlar los procesos críticos en las aplicaciones de refino.

Actuador de válvula
Eléctrico - cierre
Materiales del cuerpo
Latón; Acero inoxidable
Medios
Aire, Gases neutros; Aceite ligero; Vapor; Agua
Tamaño de tubo/orificio
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 6,0 Cv a 14,0 Cv; Más de 14,0 Cv
Tensión
24 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC - 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
150-500 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo; Peligroso; Interior
Normas/regulaciones
CSA; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Las construcciones activadas eléctricamente (se activa cuando se energiza) o de liberación sin tensión (se activa cuando se desenergiza)
  • Disponible para operación con cierre abierto o con cierre cerrado
  • Funciona con aire, gases neutros, agua, aceite ligero, vapor y fluidos corrosivos
  • Las construcciones de latón o acero inoxidable funcionan con una amplia gama de aplicaciones

Documentos y dibujos