Asco-P-017

Cabeza magnética ASCO™ serie 017 (NEMA types, CSA)

Descripción del producto

ASCO serie 017 es la misma cabeza magnética de epoxi moldeada RedHat II Tipo I utilizado en las válvulas ASCO de servicvio general. Está disponible en cuatro potencias estándar, CA o CC.

Características

  • El modelo de operador estándar es RedHat Tipo 1
  • Las características opcionales incluyen modelos a prueba de explosiones y herméticas tipos 3, 7 y 9
  • El rango de temperatura ambiente nominal es de 32 °F a 125 °F (CA); 32 °F a 104 °F (CC)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible

Documentos y dibujos