Luminarias redondas con mampara serie HBE ATX™ Appleton™
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Las mamparas de iluminación redondas serie HBE ATX™ lámparas base E27 de 60 a 300 vatios. Estas luminarias de seguridad aumentada son ideales para utilizarse en pasillos, escaleras y otras áreas angostas.
Las aplicaciones comunes incluyen escaleras, áreas pequeñas y sirven para indicar una salida de emergencia.
Funciona en cualquier posición.
Portalámparas E27 para lámparas incandescentes de 60 W a 150 W (máximo), lámparas mixtas de 100 W o lámparas de mercurio de 100 W (lámparas no incluidas).
Mecanismo de traba con tornillo.
Conexión al portalámparas E27 con dos terminales de 1 x 2,5 mm² (0,003 x 0,004 pulg²).
Dos terminales internos de tierra de 2,5 mm² (0,003 x 0,004 pulg²). Terminal de tierra externa de 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 pulg²).
Tres entradas M20 en formación "T". Incluye un prensaestopas M20 [diámetro de 6,5 a 14,5 mm (0,26 a 0,57 pulg.)] y dos tapones de cierre M20.
Incandescente de 60; incandescente de 75; incandescente de 100; mercurio de 100; mixta de 150
Temperatura ambiente
-40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F)
Materiales y acabados estándar
Estructura de aleación de aluminio pintada de color gris, con difusor de vidrio, empaque con sellado de silicona, guarda de acero enchapado con cinc y conector para cable de poliamida y tapón de cierre.
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.