Anderson Greenwood-P-Series 60-80

Válvulas de alivio de presión de acción directa por resorte serie 60/80 de Anderson Greenwood

Descripción del producto

Válvulas de descarga de presión de acción directa por resorte de rendimiento premium que usan asientos blandos e internos especiales para ofrecer un rendimiento óptimo y preciso

Características

  • El diseño de asiento blando proporciona un rendimiento hermético a las burbujas repetitivo antes y después de cada ciclo de descarga.
  • Rendimiento a prueba de fugas cerca de la presión establecida que permite una mayor presión de funcionamiento, aumenta la productividad del proceso y la optimización del sistema.
  • Los sellos y el asiento blando fáciles de reemplazar eliminan el lapeado costoso y lento de los componentes de metal, y producen costos de mantenimiento más bajos a largo plazo.
  • La purga que se ajusta externamente en los tipos 81/83 permite el ajuste preciso de la presión de reasiento sin afectar el ajuste de la presión establecida.
  • Los tipos 81/83 proporcionan una elevación completa en la presión establecida sin la presión excesiva requerida.
  • Reduce la posibilidad de congelamiento en las aplicaciones que involucran un criogénico o refrigerante y permite que las aplicaciones D.O.T. se establezcan más alto que la presión de funcionamiento máxima permitida.
  • El diseño de husillo tipo 81P balanceado contra los efectos de la contrapresión sin usar fuelles reduce los costos de la compra inicial y de mantenimiento a largo plazo.
  • Cumple con los requisitos de ASME Sección VIII y Sección XIII, lo que proporciona al usuario una verificación de terceros de la capacidad y el rendimiento de la válvula.
  • Cumple con la Directiva para equipos a presión EC 2014/68/EU.
  • Minimizes possibility of freeze-up in applications involving a cryogenic or refrigerant and allows for D.O.T. applications to be set higher than Maximum Allowable Operating Pressure.
  • Type 81P spindle design balanced against the effects of back pressure without the use of a bellows, reducing both initial purchase and associated long-term maintenance costs.
  • Meet ASME Section VIII and Section XIII requirements, providing the user with third party verification of valve capacity and performance.

Documentos y dibujos