No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Anderson Greenwood-P-P001062

Válvulas de alivio accionadas por piloto serie 200/400/500/700/800 Anderson Greenwood

Descripción del producto

Tecnología avanzada y rendimiento premium para protección contra el exceso de presión

Características

  • Diseño de asiento blando: proporciona un rendimiento hermético a las burbujas repetitivo antes y después de cada ciclo de descarga.
  • Diseño de asiento de metal a metal: proporciona el rendimiento de válvula piloto en servicios de alta temperatura.
  • Asientos herméticos a las burbujas cerca de la presión establecida: permite una mayor presión operativa del sistema, por lo tanto, la máxima productividad del proceso; no es tan sensible al servicio por vibración y pulsación; reduce la pérdida del producto.
  • Acción emergente disponible: sin acelerador de válvula principal, lo cual ayuda a evitar congelamientos en los servicios tipo criogénico o refrigerante.
  • Acción de modulación disponible: pérdida minimizada del producto por descarga; contaminación ambiental reducida; evita las consecuencias del material de gran tamaño; no es tan sensible a las pérdidas de presión de entrada según la acción emergente.
  • Conexión de prueba en el campo: verificación rápida y simple de la presión establecida mientras la válvula continúa en servicio.
  • Diseño balanceado: la contrapresión no afecta a la elevación; sin usar fuelles frágiles ni costosos para balancear la contrapresión alta.
  • Elevación completa en la presión establecida: sin exceso de presión para la elevación completa; permite establecer la instalación de D.O.T. en un nivel más alto que la presión operativa máxima permitida (MAOP) cuando se utiliza la acción emergente.
  • Sellos y asientos blandos reemplazables: todos los asientos y sellos se renuevan fácil y rápidamente; no se requiere el lapeado de asiento costoso y lento.
  • High Gain Modulating Action available on 400 Series pilots providing full main valve lift by 5% overpressure while significantly cutting product loss during relief events.
  • API 526 direct spring center-to-face dimensions available for Series 200, 400, 500 and 800 pilots eliminating the need for piping modifications during upgrades.

Documentos y dibujos