Anderson Greenwood-P-LPP Series 90-9000

Válvulas de alivio de presión accionadas por piloto serie 90/9000 Anderson Greenwood

Descripción del producto

Maximice la presión de funcionamiento y minimice las emisiones con las válvulas de descarga de presión accionadas por piloto serie 90/9000, una alternativa de alto rendimiento a los dispositivos de descarga accionados por peso

Características

  • El control piloto mantiene altas fuerzas de asiento en todo momento para establecer el punto de presión, ayudando a eliminar las pérdidas de producto.
  • La apertura de ajuste permite una apertura completa en la presión establecida, para realizar ajustes más altos y la superación de problemas de congelación o adherencia.
  • Elección de apertura de ajuste rápida y pilotos de acción de modulación proporcional para adaptarse al proceso.
  • Amplia selección de asientos elásticos y materiales de diafragma para cumplir con la mayoría de condiciones y proporcionar un funcionamiento sin mantenimiento durante mucho tiempo.
  • Balanceado respecto a la contrapresión que permite la conexión a sistemas colectores cerrados sin pérdida de elevación de la válvula o sin fluctuaciones de presión establecidas.
  • La opción de detección remota permite una detección precisa de la presión independientemente de las pérdidas de presión en la tubería de entrada.
  • La conexión de prueba en uso permite la verificación de la función de la válvula en su lugar sin necesidad de trasladarla a un banco de pruebas o elevar las presiones del proceso.
  • La purga manual permite la activación manual o remota para despresurizar un sistema.
  • Sello de código UV de ASME para presiones establecidas superiores a 15 psig.

Documentos y dibujos