AMS-P-HoP Interface

Interfaz HART sobre PROFIBUS

Descripción del producto

La interfaz HART sobre PROFIBUS le permite utilizar AMS Device Manager para actividades de diagnóstico, configuración, calibración y documentación en dispositivos HART en un entorno en línea donde las redes de PROFIBUS se utilizan con E/S remotas. Obtenga todos los beneficios de AMS Device Manager, incluido el acceso a AMS ValveLink y otras aplicaciones SNAP-ON, independientemente de su sistema host.

Características

  • Identifique, solucione problemas y resuelva inconvenientes del dispositivo con la red PROFIBUS para acceder a diagnósticos de dispositivos HART.
  • Configure dispositivos HART de forma remota.
  • Optimice actividades de documentación y procedimientos de calibración.