AMS-P-A2600T8

Experto en estado de la maquinaria AMS 2600

Descripción del producto

El Machinery Health Expert AMS 2600 satisface la necesidad entre analizadores portátiles de dos canales y la monitorización de vibración en línea instalada permanentemente. Antes de una interrupción planificada, conecte los 24 canales del AMS 2600 para que registren en forma simultánea las formas de onda de tiempo continuo. Ya sea en el diagnóstico de un problema ocasionado por una sospecha de carga, velocidad o lote; la inclusión de una nueva máquina en línea o la verificación de velocidad crítica antes de la aceptación de la máquina por parte del proveedor, el AMS 2600 tiene la potencia para brindar respuestas cuantitativas.

Dimensiones del AMS 2600
10 mm x 407 mm x 515 mm (8,25 pulg x 16 pulg x 20,25 pulg)
Peso del AMS 2600
13.5 kg (29,8 lb)
Dimensiones de la carcasa
350 mm x 496 mm x 623 mm (13,75 pulg x 19,50 pulg x 24,5 pulg)
Peso de la carcasa
10,4 kg (23,0)
Temperatura de funcionamiento
0 a 48 °C (32 a 118 °F)
Humedad relativa
0-95%

Características

  • El monitor portátil de 24 canales de condición del equipo y el analizador ayudan a solucionar los problemas de toda su máquina o grupo de máquinas
  • Ofrece un análisis transiente opcional para el arranque del equipo, costa abajo y monitorización del estado de producción
  • Monitorice y registre todos los canales en forma continua y simultánea por horas, días o semanas, desatendido
  • La integración con las aplicaciones AMS ahorra tiempo y facilita la integración multi-tecnología
  • Se puede agregar la tecnología PeakVue para una identificación temprana del desgaste de los cojinetes en máquinas de papel, trenes de laminación, cajas de engranajes complejas y máquinas de rodamientos

Documentos y dibujos