Machinery Health Analyzer AMS 2140

Descripción del producto

El Machinery Health Analyzer AMS 2140 lleva los datos de vibración y las mediciones de análisis al siguiente nivel. Tiene recolección simultánea de datos de cuatro canales y capacidades únicas de detección de picos para la indicación más temprana de la degradación de los rodamientos y la caja de engranajes. Además de ofrecer una recolección de datos más rápida por menos tiempo en el campo o más máquinas monitorizadas, el AMS 2140 está diseñado ergonómicamente para una operación cómoda con una sola mano durante todo el día.

Rango de frecuencia
Mínimo Dc a 10 Hz, máximo DC a 80 kHz
Dimensiones (a x l x a)
248 mm x 40 mm x 226 mm
Peso
1,79 kg (3,95 lbs)
Temperatura de operación
-10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento a largo plazo
-20 a 35 °C (-4 a 95 °F) con batería

Características

  • Incluye la nueva tecnología PeakVue Plus para una indicación más temprana y sencilla de la degradación y la gravedad del cojinete
  • Uno de los analizadores de vibración más rápidos del mercado
  • Diseñado ergonómicamente para facilitar los días largos en el campo
  • Recolección de datos, análisis de vibración, diagnóstico de equilibrio y motor en una sola unidad
  • Monitorice una amplia gama de equipo, desde equipos de velocidad variable, cajas de engranajes complejas, compresores de alta velocidad y equipo turbo con cojinete de manga
  • Expertos de análisis preconfigurados para probar y diagnosticar fácilmente sus problemas más difíciles.

Documentos y dibujos