AMS-P-340SH

Agitador portátil 340SH

Descripción del producto

El agitador portátil A0340SH de Emerson’ se puede utilizar para verificar la salida de acelerómetros, sensores de desplazamiento y velocidad, y para confirmar la cadena de medición completa (sensor, cableado y sistema de monitorización).

Salida de frecuencia
159,2 Hz (9 552 cpm)
Aceleración (rms conmutable a pico)
1 g rms ±3% (9,81 m/s²)
Velocidad
9.81 mm/s rms ±3% (0.39 pulg/s)
Desplazamiento
9,81 µm rms ±3% (0,39 mils)
Amplitud transversal
≤3%
Distorsión (carga de 0 a 20 gramos)
<7% (apretado a mano)
Peso
900 g (31 oz)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 55 °C (15 a 130 °F)

Características

  • Agitador portátil para pruebas de campo de la salida del sensor

Documentos y dibujos