Válvula criogénica de esfera C AEV ²XC™

Descripción del producto

La válvula de esfera C AEV ²XC™ de Emerson revolucionará la forma de pensar en válvulas de bola durante el aislamiento de sus procesos criogénicos. Con su innovador diseño de bola con forma de "C", la válvula de bola ²XC™ ofrece un aislamiento sin igual con asiento mediante torque, con mejor seguridad, confiabilidad y desempeño.

Características

  • SEGURIDAD GARANTIZADA – No haga concesiones en cuanto a seguridad ya que la bola con forma de "C" elimina la cavidad de la bola y, con ella, el riesgo inherente de que el producto atrapado se expanda y cause fallas catastróficas en la válvula. El asiento de la válvula también está completamente encapsulado con acero inoxidable para proteger ante fallas explosivas.
  • MINIMICE LA PÉRDIDA DE PRODUCTO – Alcance la máxima eficiencia del proceso con una válvula verdaderamente sin fugas. El asiento mediante torque se combina con un diseño avanzado de asiento fijo para ofrecer un sellado mecánico garantizado en un orden de magnitud completamente mejor que el estándar predominante de la industria (BS6364).
  • REDUZCA LAS EMISIONES – Lidere el camino en la reducción de emisiones con el diseño de asiento mediante torque de la ²XC, el cual elimina los sellos dinámicos y también incluye un sistema de embalaje de emisiones ultrabajas que cumple con los requisitos normativos aplicables.
  • DISMINUYA EL COSTO DE INSTALACIÓN – Diseñe un proyecto con menos costos gracias a esta válvula verdaderamente bidireccional que no requiere ventilación, que permite un mejor enrutamiento de las tuberías y requiere menos válvulas de aislamiento. El modelo ²XC también incluye un diseño moderno con ingreso superior que es hasta un 30 % más ligero que las válvulas de bola tradicionales comparables.
  • RENDIMIENTO CERTIFICADO – Confíe en el desempeño del aislamiento de los procesos con el modelo ²XC que está diseñado para cumplir y superar las normas más estrictas de la industria, con certificación API 6D, BS 6364, Shell DTV y capacidad para SIL 3.
Certificaciones
API 6D, Shell DVT, compatibilidad para SIL 3, ignífuga y emisiones fugitivas
Servicio crítico
Aislamiento de procesos criogénicos, pruebas de motor de cohetes
Temperatura de funcionamiento
-423 °F a +662 °F (-253 °C a +350 °C)
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión
Bridada, soldadura a tope, soldadura en codo, roscado, hub
Clase de cierre
ASME Clase 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 4500
PN 10 – 760
Tamaño
NPS ½ – 42 (DN 15 – 1050)
Valve Type
Cryogenic Valve