No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-ST600-ST800

Trampas de vapor termostáticas sanitarias Yarway ST600

Descripción del producto

Las trampas de vapor Yarway ST600 y ST800 de limpieza en sitio/vapor en sitio drenan la condensación con bajos requisitos de subenfriamiento para minimizar el riesgo de alarmas de temperatura durante la operación SIP.

Características

  • Superficies interiores más inclinadas: diseñado para drenar completamente sin encharcarse, incluso en líneas con pendientes significativas.
  • Cuerpo de acero inoxidable: el material del cuerpo es acero inoxidable 316L con 20 µ in Ra interno y 32 µ in Ra externo. Opción de electropulido disponible.
  • Válvula autocentrable: cierre hermético. El montaje del actuador y la válvula en la placa de impacto permite que la válvula se alinee automáticamente con el centro del orificio.
  • Actuador sensible a la temperatura: una parte móvil. Actuador soldado de acero inoxidable 316L, a prueba de fallos, para una máxima resistencia a la corrosión y a los choques térmicos e hidráulicos.
  • Descarga direccional: se evita la erosión dirigiendo la descarga al centro de la tubería.
  • Mantenimiento: puede retirarse y desmontarse fácilmente para su esterilización o reparación.
  • Empaquetadura de grado alimentario estándar de la industria: la empaquetadura de grado alimentario de Viton blanco ofrece un rendimiento superior para aplicaciones de vapor a alta presión.
  • Amplia selección de orificios (ST600): la amplia selección de tamaños de orificio proporciona la mayor flexibilidad de dimensionamiento y selección.
  • Manipulación superior del aire: la mejor capacidad de manipulación del aire permite un arranque rápido.
  • Opción exclusiva de orificio SLR: proporciona drenaje a temperaturas saturadas, reacción instantánea a los cambios de carga y funcionamiento a prueba de fallos garantizado para operaciones especialmente críticas.
  • Barras: los acoples de conexión no están soldados a las piezas de entrada y salida.
  • Configuración universal (ST800): conexiones horizontales desde cualquier dirección en el modelo estándar; los modelos HV y VH incorporan una conexión horizontal multidireccional y otra vertical.
Presión de funcionamiento máxima (PMO)
100 psig (6.9 barg)
Temperatura de funcionamiento máxima (TMO)
338 °F (170 °C)
Presión máxima admisible (PMA)
150 psig (10.3 barg)
Temperatura máxima admisible (TMA)
366 °F (186 °C)
Acabado de la superficie mecánico (estándar)
<20 μ in Ra interno
<32 μ in Ra externo
Acabado de la superficie electropulido (opcional)
13 µ in. Ra interno
20 µ in. Ra externo
Aprobaciones de empaquetadura
FDA
USDA
USP Clase VI
3A Norma sanitaria
NSF
Opciones
Acabado electropulido; orificio SLR; PTFE-acero, PTFE, EPDM y otros materiales de empaquetadura disponibles; fuelle sensible para subenfriamiento bajo.

Documentos y dibujos