Yarway-P-P000989

Válvulas de globo serie 5525/5535 Yarway

Descripción del producto

Válvula de combinación e instrumento de control de caudal con micrómetro especial y puntero para ajustar la válvula dentro de 1/100 de giro del volante.

Características

  • El indicador de cuadrante del micrómetro es un equipo estándar para garantizar ajustes de control repetitivos y precisos.
  • Disponible en clases de presión ASME de clase 800, roscadas (FNPT) y de soldadura a enchufe.
  • Las válvulas están disponibles con discos cuádruples de puerto en V para garantizar un control y flujo óptimos.
  • Todas las superficies internas están mecanizadas de manera precisa para proporcionar el máximo desempeño.
  • Anillos de asiento renovables fabricados en acero inoxidable endurecido y revestidos con Stellite.
  • El disco está endurecido, pulido y sobrepuesto para ofrecer un sellado preciso sin fugas.
  • El material estándar es un cuerpo de acero al carbono (ASME SA105) con guarnición de acero inoxidable al cromo al 13 %.
  • La empaquetadura GRAFOIL® es de serie.
  • Conformidad con las normas ASME B16.34 y ASME para calderas y recipientes a presión, sección I.
Certificaciones
ASME B31.1
Conexión final
Roscada, soldada a enchufe
Aplicación
HRSG, calderas, caldera, caldera de biomasa y caldera de fuerza
Diseño del cuerpo
Patrón corto
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
SWE, roscada
Tipo de asiento/sello
Metal a metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tipo
Válvulas de globo
Tamaño de la válvula
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo

Documentos y dibujos