Yarway-P-P000979

Válvulas de globo de purga serie 5505 Yarway

Descripción del producto

Las características de construcción avanzada de esta válvula de globo de ángulo de caída de alta presión ofrecen calidad y vida útil prolongada.

Características

  • Clasificado según la clase limitada ASME 800 para uso en todas las aplicaciones que requieren 800 clasificaciones de clase limitada o inferior.
  • Disponible en tamaño nominal de tubería de 1" con orificio de ⅛", 3/16", ¼" o 5/16", dependiendo de las capacidades de flujo deseadas.
  • Un indicador de posición del cuadrante micrométrico permite hacer ajustes rápidos, precisos y repetitivos.
  • Conexiones de extremo de soldadura a enchufe.
  • Tanto el disco como el asiento del disco están cementados con Stellite y son resistentes a la erosión.
  • Las superficies de los asientos están pulidas y sobrepuestas para ofrecer un cierre hermético, eliminando los requisitos de doble válvula.
  • El disco de vástago integral está cementado con Stellite, conectado a tierra y sobrepuesto para brindar un sellado preciso sin fugas.
  • El disco es cónico que ofrece la máxima capacidad de control a lo largo de la carrera completa de la válvula.
  • El material estándar es un cuerpo de acero al carbono (ASME SA 105) con guarnición de acero inoxidable al cromo al 13 %.
  • Cuerpo forjado de una pieza.
  • La empaquetadura de grafito, completa con anillo anti extrusión de hilo de filamento de grafito trenzado es de serie.
  • Todas las válvulas serie 5505 cumplen con las normas ASME B 16.34 y ASME para calderas y recipientes a presión, sección 1.
Certificaciones
ASME B31.1
Conexión final
Soldadura a enchufe
Aplicación
Balance de planta, caldera de biomasa y caldera de fuerza, caldera, calderas, HRSG, servicio general
Diseño del cuerpo
Patrón corto
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
SWE
Tipo de asiento/sello
Metal a metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tipo
Válvulas de globo
Tamaño de la válvula
NPS 1/DN 25
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo

Documentos y dibujos