Yarway-P-P000505

Válvula de descarga superficial de calderas Yarway Hy-Drop 5800

Descripción del producto

La válvula de descarga superficial de calderas Hy-Drop 5800 de Yarway controla las fuerzas destructivas en aplicaciones de descarga continua de calderas. La válvula de aceleración Hy-Drop está diseñada para descargas continuas, pero también se destaca en muestreo, ventilaciones de alta presión, alivio por derivación de la bomba de alimentación de la caldera, servicios de caída de presión alta asociados con características erosivas y de trefilado, o donde la velocidad es suficiente para destruir las válvulas de bola convencionales o incluso los diseños venturi.

Características

  • Estrangulamiento de rango doble: rango primario más un rango de ráfaga de gran capacidad.
  • Disipación de energía rápida: controla las fuerzas destructivas inherentes al servicio de caída de alta presión.
  • Configuraciones precisas y repetitivas: el cuadrante del micrómetro garantiza la precisión de los ajustes y la capacidad de restablecimiento positivo.
  • Disco de cambio rápido: inserte un disco de vástago intercambiable en el mismo cuerpo de la válvula para convertir de un tamaño de orificio a otro.
  • Disco guiado: elimina la vibración y el traqueteo del disco.
  • Disco suelto: el diseño del disco proporciona un asiento de multiposición y garantiza una alineación positiva de las superficies del asiento y del disco. Esto brinda protección segura contra fallas prematuras del “pulido” del asiento al disco que prevalece en las válvulas de diseño integral de disco de vástago.
  • Disco de doble uso: superficies separadas para el cierre y el estrangulamiento.
  • Asiento de Stellite: resiste la corrosión y el trefilado.
  • Reparación en línea: la herramienta de reasiento Yarway se puede usar para cortar un nuevo asiento en línea.
  • Capacidad de restablecimiento: la válvula Hy-Drop® tiene capacidad de reasiento positivo para adaptarse a programas de operación múltiple con variaciones precisas de control de flujo.
  • Reparación en línea: la herramienta de reasiento Yarway se puede usar para cortar un nuevo asiento sin quitar la válvula de la tubería.
  • Activación del motor: para el funcionamiento local o remoto.
Servicio crítico
Intermitencia, cavitación
Aplicaciones
Descarga superficial de la caldera, recirculación de la bomba centrífuga, etc.
Características de caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, metal, acero
Clase de cierre ASME
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, 1-1/4, 1-1/2 / DN 25, 32, 40
Tipo de válvula
Válvula de ángulo, de bola
Certificaciones
ASME B31.1
Soldadura a enchufe
Soldadura a enchufe

Documentos y dibujos