Yarway-P-FIT100 float thermostatic

Trampas de vapor termostáticas y de flotador FIT100 de Yarway

Descripción del producto

Las trampas de vapor termostáticas y de flotador de la serie FIT100 son una excelente opción en aplicaciones de proceso debido a su adaptabilidad a los cambios en las condiciones del proceso y a su capacidad de eliminar el aire para una transferencia de calor óptima.

Características

  • Responda rápidamente a los cambios repentinos de presión y carga de condensado
  • La temperatura de descarga del condensado sigue de cerca la curva de saturación
  • El funcionamiento no se ve afectado por una contrapresión elevada
  • Eficiencia energética
  • Construcción simple
  • Excelente manejo del aire
  • Reparable en línea
Tecnología
Mecánica (flotador y termostático)
Tamaño
NPS 1/2, 3/4, 1 / DN 15, 20, 25
Temperatura máxima
850 °F/454 °C
Presión máxima
465 psi/32 bar
Capacidad
Hasta 2750 lb/h/1250 kg/h
Conexiones
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, 600RF, PN16, PN40
Materiales
Hierro dúctil, acero al carbono o acero inoxidable

Documentos y dibujos