No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-CT100-CT150

Trampas de vapor termostáticas Clean Steam Yarway CT100 y CT150

Descripción del producto

Las trampas de vapor termostáticas y de boya sin palanca de la serie FXT de Yarway están diseñadas para aplicaciones de vapor de presión baja a media, incluyendo calentadores unitarios, intercambiadores de calor, secadores, recipientes revestidos y otras aplicaciones donde el drenaje continuo es esencial.

Características

  • Cuerpo de acero inoxidable: los materiales del cuerpo de todos los modelos son de acero inoxidable tipo 316L.
  • Válvula autocentrable: cierre hermético. El montaje del actuador y la válvula en la placa de impacto permite que la válvula se alinee automáticamente con el centro del orificio del asiento de la válvula. Proporciona una válvula y un asiento duraderos.
  • Actuador sensible a la temperatura: actuador soldado para una máxima resistencia a la corrosión y a los choques térmicos e hidráulicos, una sola parte móvil.
  • Resistente a los choques térmicos e hidráulicos: la placa de fijación y la construcción soldada evitan daños en el actuador.
  • Válvula y asiento: válvula de acero inoxidable y asiento emparejados entre sí para un sello impermeable.
  • La mejor capacidad de manipulación del aire: arranque y operación rápidos.
  • Respuesta rápida: se ajusta rápidamente a la carga de condensación o a cambios de temperatura.
Temperatura de funcionamiento máxima:
338 °F (170 °C)
Presión de funcionamiento máxima:
100 psig (6.9 bar)
Materiales de construcción
Acero inoxidable
Opción:
Orificio SLR
Presión de funcionamiento máxima:
10.3 bar/150 psig
Materiales de construcción
Acero inoxidable 316L
Opción:
Válvula de retención para el tipo CT150

Documentos y dibujos