No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-C250-C260-C500-C546-Thermodynamic-Steam-Traps

Trampas de vapor termodinámicas Yarway C250, C260, C500 y C546

Descripción del producto

Diseñadas para la eliminación de la condensación en sistemas industriales, energéticos y marinos de alta presión, Yarway suministra una gama de purgadores termodinámicos compactos y de fácil mantenimiento. Sustancialmente más pequeñas que las trampas mecánicas comparables para aplicaciones de alta presión, las trampas Yarway ocupan un espacio mínimo en las tuberías. No se requiere soporte estructural para servicio pesado. La operación implica solo una parte móvil.

Características

  • Se puede reparar
  • Verificación fácil del funcionamiento cíclico
  • Diseño de fallo-abre
  • Desagüe automático (montaje vertical)
  • Descarga de energía eficiente subenfriada
  • Asiento y cuerpo de la válvula de acero inoxidable endurecido
  • Parte móvil única
  • A prueba de congelamiento
  • Soporta el sobrecalentamiento
  • No se ven afectadas por los golpes de ariete
Tecnología
Termodinámica (pistón)
Tamaño

C250: NPS 1, 1-1/2 / DN 25, 40
C260: NPS 1, 1-1/2, 2 / DN 25, 40, 50
C500: NPS 1/2, 3/4, 1 / DN 15, 20, 25
C546: NPS 1 / DN 25
Temperatura máxima
1000 F
Presión máxima

C250: 600 psi/41 bar
C260: 1500 psi/103 bar
C500: 2500 psi /172 bar
C546: 4500 psi/310 bar Capacidad: Hasta 13,000 lb/h
Conexiones
SWE
Materiales
Cromo molibdeno bajo en carbono

Documentos y dibujos