Vanessa-P-P000358

Vanessa Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve

Descripción del producto

The Vanessa Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve is a virtually maintenance-free valve with tightness, operability and torque demand unaffected by cryogenic conditions and severe temperature fluctuations.

Características

  • La rotación de 90 grados sin fricción y el asiento de torque de metal a metal proporcionan una hermeticidad bidireccional de fuga cero para ISO 5208, EN 12266-1 y API 598.
  • El bonete extensor empernado protege a la empaquetadura de las temperaturas de servicio criogénico.
  • El anillo de sellado de metal forjado Nitronic® 50 de una pieza asegura la resistencia a la corrosión alta y mantiene las funciones mecánicas a bajas temperaturas.
  • El diseño de entrada superior de soldadura a tope permite el acceso sin quitar el cuerpo de la válvula de la línea.
  • Los asientos con revestimientos Stellite® de grado 21 son libres de mantenimiento.
  • Construcción completa en metal robusto y resistente al fuego.
  • Las bridas de superficie puntiaguda garantizan la máxima integridad de unión a tubería.
  • Eje robusto de una pieza diseñado para transferir/mantener el torque de manera eficiente.
  • El prensaestopas y el embalaje de dos piezas minimizan el riesgo de emisión externo.
  • Conexión de eje a disco segura codificada para la máxima integridad del eje.
  • Cojinetes resistentes que soportan cargas de alta presión y desgaste.
  • Los protectores de cojinete de grafito trenzados evitan la entrada de suciedad, lo que garantiza un torque de funcionamiento constante y la operación de la válvula.
Tamaños
DN 80 - 1800 (NPS 3 - 72)
Clasificación de la presión
ASME clase 150 - 900; EN PN 10 - 160
Intervalo de temperatura
-254°C a +250°C (-425°F a +482°F)
Normas
ASME, PN
Normas de diseño
API 609, EN 593; ASME B16.34, EN 12516
Normas de brida
ASME B16.5/ASME B16.47; EN 1092-1
Cara con cara
ISO 5752; EN 558; ASME B16.10; API 609
Extremos de soldadura a tope
ASME B16.25; EN 12627
Extremos de entrada superior de la soldadura a tope
Norma Vanessa
Valve Size
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80
Valve Size Standard
DN, NPS
Valve Type
Triple Offset Valve