No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R414011388

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV12 R414011388

1.003,48 €
CANT.:

Descripción del producto

EV12-EP-000-100-IOL-L12

pilotaje
Previamente pilotado
Alimentación de aire
a izquierda
Margen de regulación de presión min.
0 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Histéresis
0,12 bar
Fluido
Aire comprimido
Caudal nominal Qn
6500 l/min
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Tensión de servicio DC
24 V
Ondulación armónica admisible
5%
Consumo de corriente máx.
220 mA
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
tamaño de construcción
AS3
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/2
conexión de aire comprimido salida
G 1/2
Attacco elettrico tamaño
M12
Conexión eléctrica número de polos
de 5 polos

Características

  • Diseño compacto con alto caudal, sin pérdida de presión en caso de una carga
  • Aplicación versátil como solución independiente, en unidades de mantenimiento o montada en bloque
  • Posibilidad de diferentes perfiles de presión
  • Diferentes conexiones eléctricas disponibles
  • Especificación de punto de ajuste en el dispositivo o la PLC

Documentos y dibujos