Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
ValvCheQ-P-P001022

Válvulas de prevención de retorno de caudal con kit de prueba ValvCheQ

Descripción del producto

Kit de prueba de retorno de caudal de calidad profesional apto para todas las marcas de dispositivos de prevención de retorno de caudal comprobables

Características

  • Excelente medidor de fácil lectura.
  • Válvulas de asiento blando de latón.
  • Las longitudes de las mangueras son generosas y cuentan con acoplamientos giratorios para facilitar la prueba de campo.
  • Las boquillas de prueba tipo O-ring permiten el ajuste manual y eliminan la necesidad de utilizar cinta para sellado de roscas.
  • Se suministran con un certificado de calibración válido durante 12 meses a partir de la fecha de la compra.
  • Adecuadas para presiones diferenciales hasta 100 kPa.
  • Precisión del medidor de ±2 %.
  • Maletín duradero.
  • Medidor secundario para medir el valor de presión de la entrada de la red.
Aplicación
Distribución de agua

Documentos y dibujos