No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-7320751000

AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSR 7320751000

65,40 €
CANT.:

Descripción del producto

FSR-75,0-MQ-G014-IN

Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
170 °C
Resistencia a la temperatura
Resistente al calor
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Diámetro exterior
75 mm
Fuerza de retención
160 N
Volumen
28 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
165 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
154 mm³
Dureza según norma
60 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
Rosca interior
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
polisiloxano metilfluorado
Peso
0.03 kg

Características

  • Resistencia térmica

Documentos y dibujos