No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-7320750000

AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSR 7320750000

37,48 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

FSR-75,0-CR-G014-IN

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Diámetro exterior
75 mm
Fuerza de retención
160 N
Volumen
28 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
165 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
105 mm³
Dureza según norma
60 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
Rosca interior
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
caucho de cloropreno
Peso
0.03 kg

Características

  • Resistencia térmica

Documentos y dibujos