No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-PT7EIC-4

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series PT7 Instrument Manifold PT7EIC-4

CANT.:

Descripción del producto

Two Valve

Body Material
Carbon Steel
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
Packing
Low Emission Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
850°F (454°C)

Características

  • Ahorros en costos de 20 a 30 % cuando se distribuyen los instrumentos al eliminar varias piezas que se utilizan en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación.
  • Válvula de corte, en t, válvula de calibración y todos los acoples/tuberías inmediatas disponibles en un distribuidor sencillo.
  • El asiento único de la válvula de PTM se puede convertir de blando a rígido simplemente al retirar dos arandelas insertas.
  • Las roscas de bonete y vástago están laminadas para ofrecer mayor resistencia, evitar el desgaste por roce y añadir años a la vida útil de la válvula.
  • Una menor cantidad de puntos de fuga al tener menos piezas para ensamblar, lo que ayuda a reducir las filtraciones.
  • La empaquetadura ajustable de grafito y PTFE se regula fácilmente para una vida útil más prolongada a prueba de fugas.
  • El diseño de sello de vástago de junta tórica de PTM aísla las roscas de vástago del proceso, lo cual evita el desgaste por roce y la corrosión.
  • El vástago del asiento posterior evita que reviente.

Documentos y dibujos