No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-MDPTVIS-4-SG-SSA

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MDPT Instrument Manifold MDPTVIS-4-SG-SSA

CANT.:

Descripción del producto

Five Valve Power Pattern Pipe X Flange Wedge Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
4500 psig (310 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
SSA 18-8 SS Bolt 4.5K PSI

Características

  • El diseño compacto de montaje directo requiere espacio mínimo para el funcionamiento e instalación con menos puntos de fuga.
  • Dos válvulas de bloqueo, una válvula de compensación y dos válvulas de escape/calibración de instrumentos en una unidad compacta.
  • Ahorros en costos cuando se distribuyen las válvulas al eliminar varias piezas utilizadas en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • El vástago con extremo de bola de giro libre asegura la alineación perfecta, proporciona un cierre hermético repetitivo a las burbujas y larga duración.
  • El PTFE o empaquetadura de grafito debajo de las roscas del vástago evita el lavado del lubricante y la corrosión de las roscas.
  • El vástago del asiento posterior evita que este reviente o se salga accidentalmente.
  • Los puertos de ventilación NPT roscados de ¼” permiten que la ventilación se conecte de forma segura. Se suministra con tapón de serie.
  • El soporte del tubo estándar se atornilla directamente al manifold, lo que proporciona un soporte rígido para el transmisor. El instrumento se puede retirar fácilmente para servicio o reparación.

Documentos y dibujos