No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-M65BVDS-SSC

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M65B Instrument Manifold M65BVDS-SSC

CANT.:

Descripción del producto

Two Valve Block

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
4500 psig (310 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)
Options
SSC 316SS Bolts 4.5K PSI

Características

  • Montaje remoto y montaje directo para aplicaciones de mediciones de diferencial y manométricas.
  • Opciones para arreglos de conexión múltiple.
  • La empaquetadura del vástago patentada de Teflon® reduce el par de funcionamiento.
  • El sello de junta tórica con anillos de refuerzo dobles de Teflon® proporciona sellado secundario si llegara a fallar la junta tórica debido al exceso de residuos en el producto.
  • El asiento posterior evita que el vástago reviente y el sello del vástago secundario de metal a metal está en la posición completamente ‘abierta’.
  • La empaquetadura debajo de las roscas del vástago evita la corrosión y la contaminación de dichas roscas.
  • Los vástagos 316 SS tienen revestimiento ENC que aporta mayor resistencia y confiabilidad a largo plazo.
  • El acabado tipo espejo, pulido para dar un acabado 16 RMS en el área de la empaquetadura permite un funcionamiento sin problemas del vástago y prolonga la vida útil de la empaquetadura.
  • Sellado de cuerpo metálico a bonete por compresión, no tensión.
  • Las roscas del vástago están laminadas para ofrecer mayor resistencia y evitar el desgaste por roce.

Documentos y dibujos