No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-GAS-4X4-HP

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series GA Gauge Adaptor GAS-4X4-HP

CANT.:

Descripción del producto

Gauge Adaptor screwed connection

Body Material
316SS
Connections
1/2" FNPT x 1/2"MNPT
Max Pressure
10000 psig (689.4 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)

Características

  • Diseño versátil con una variedad de tamaños y tipos de roscado que brinda flexibilidad de diseño total.
  • Selección de materiales del cuerpo en SS y Monel para una amplia gama de aplicaciones.
  • El posicionamiento del medidor permite la visualización fácil desde cualquier dirección en 360°.
  • Cumple con aplicaciones de alta presión hasta de 690 barg (10 000 psig).
  • Internos disponibles para cumplir con NACE MR0175.

Documentos y dibujos