No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-DPMHPS-42-XP-AMV

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-42-XP-AMV

CANT.:

Descripción del producto

Five Valve Power Pattern Valve Pipe X Pipe X Pipe Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
B31.1
Meets B31.1
ANSI Class
ASME Class 2500
Options
AMV (vertical 2" Pipe Mount CS

Características

  • El diseño compacto de montaje remoto requiere espacio mínimo para el funcionamiento e instalación con menos puntos de fuga.
  • Dos válvulas de bloqueo, una válvula de compensación y dos válvulas de ventilación/prueba en una unidad compacta.
  • Ahorros en costos cuando se distribuyen las válvulas al eliminar varias piezas utilizadas en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • El vástago con extremo de bola de giro libre asegura la alineación perfecta, proporciona un cierre hermético repetitivo a las burbujas y larga duración.
  • El PTFE o empaquetadura de grafito debajo de las roscas del vástago evita el lavado del lubricante y la corrosión de las roscas.
  • El vástago del asiento posterior evita que este reviente o se salga accidentalmente.
  • Los puertos de ventilación NPT roscados de ¼” permiten que la ventilación se conecte de forma segura. Se suministra con tapón de serie.
  • El soporte del tubo estándar se atornilla directamente al colector, lo que proporciona un soporte rígido para el transmisor. El instrumento se puede retirar fácilmente para servicio o reparación.

Documentos y dibujos